Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Controler pachet, EKC 331T

084B7105

Funcție: Compresor, condensator, Tensiune alimentare [V] CA: 230, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16

Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Înlocuire recomandată: 080G0289, 080Z0191

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Aprobare CEYes
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Caracteristici produsRestabilire noapteSlot plugin
Conectori I/O max.8 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Control capacitate ventilatorTreaptă
Denumire produsControler pachet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțieCompresor, condensator
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseControl compresor/condensator
Intrare control capacitatePresiune/Temperatură
Material DescriptionEKC 331T, Temp. Controller
Mod capacitate compresorTreaptă
Mod control capacitateNZ
Mod control ventilatorNZ
Număr max. de compresoare4 buc
Număr max. de ventilatoare5 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]5.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip controlerControler capacitate
Tip produsEKC 331T

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.356 Kilogram
Greutate netă0.32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.574 Litru
EAN/UPC5702428087858