Danfoss logo
AK-PC 351 Pack Controller

Controler pachet, AK-PC 351

080G0289

Funcție: 1 control aspiraţie şi 1 condensator, Intrări digitale (DI) [pc]: 8, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 16

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
1 Greutate baterie primară kg0.001
1 greutate totală baterie primară kg0.001
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișare frontalăDa
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareCECMIMEACGOST RUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăYes
Cantitate baterie1
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Caracteristici produsSiguranţă compresorSiguranţă ventilatorPresiune condensator flotantSiguranţă înaltă presiuneAfişaj LCD integratSiguranţă presiune scăzutăOptimizare noapteOptimizare P0
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Consum electric [W]6.0 W
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler pachet
Denumire produs dosar SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Denumire tipAK-PC 351
Departament25
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
EchipamentIncl. conectori
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Frecvență [Hz]50/60 Hz
Caracteristicile
Valoare
Funcție1 control aspiraţie şi 1 condensator
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșiri analogice (AO) [pc]2 buc
Ieșiri digitale (DO) [pc]6 buc
Informații suplimentareRelay 6 solid state type
Intrare control capacitatePresiune/Temperatură
Intrări analogice (AI) [pc]4 buc
Intrări digitale (DI) [pc]8 buc
Limbă produsCroatăCehăEnglezăGermanăMaghiarăItalianăPolonezăPortughezăRusăSârbăSpaniolăTurcă
Material DescriptionAK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S
Metodă de montareŞină DIN
Mod capacitate compresorTreaptă/Viteză/PWM
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Nr. dosar SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Număr max. de compresoare4 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip de comunicareMODBUS
Tip produsAK-PC 351
Tipul sau denumirea baterieiLithium coin cell (CR1620)

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.348 Kilogram
Greutate netă0.248 Kilogram
Volume1.867 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428843621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm