Danfoss logo
AK-PC 781B, 080Z0194

Controler pachet, AK-PC 781A

080Z0191

Funcție: Pachet cu Recuperare căldură, Tensiune alimentare [V] CA: 24, Tip de comunicare: Extensie IO; RJ11 (CAN) către afișaj; LON RS485, Formatul ambalajului: Pachet unic, Cantitate pe format de ambalaj: 1

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsElectron. control accessories
Afișaj - opțiuneEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Afișare frontalănu
Altă documentație RoHSEAEU RoHS
AprobareC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
Caracteristici produsConformitate CO2Monitorizare eroare condensatorCom. externă inclusăPresiune condensator flotantFuncţie de recuperare a călduriiReducere sarcinăRestabilire noapteOptimizare P0Control pompăControl supapă trei direcţii
Clasa carcaseiIP10
Conectori I/O max.120 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Conținut de PFAS [Da/Nu]No
Control capacitate ventilatorTreaptă/Viteză
Denumire produsControler pachet
Denumire produs dosar SCIPAK-PC-7XX-651A-351
Departament25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Domeniu de aplicareControlul capacităţii
Formatul ambalajuluiPachet unic
Frecvență [Hz]50/60 Hz
FuncțiePachet cu Recuperare căldură
Grupă de produseControl compresor/condensator
Ieșiri digitale (DO) [pc]8 buc
Informații suplimentareTrascr., Viteză, CO2, HP, Ulei, HR
Instrumente de programareAK-ST 500
Caracteristicile
Valoare
Intrare control capacitatePresiune/Temperatură
Intrări analogice (AI) [pc]11 buc
Limbă produsChinezăCehăDanezăOlandezăEnglezăFinlandezăFrancezăGermanăItalianăPolonezăPortughezăRusăSpaniolă
Managementul uleiuluiDa, cu CO2
Material DescriptionAK-PC 781A, Pack Controller
Max. intrări suplim. senzori de presiune5 buc
Max. intrări alarmă suplim.10 buc
Max. intrări analogice suplim.5 buc
Max. intrări termostate suplim.5 buc
Mod capacitate compresorTreaptă/Viteză
Mod control capacitatePI
Mod control ventilatorPI
Nr. dosar SCIP199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Nr. modul extensie max.11 buc
Nr. semnale compr. safty max.6 buc
Număr max. de compresoare10 buc
Număr max. de ventilatoare8 buc
Product lineElectronic Controllers and Services
Putere consumată [VA]8.0 VA
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tensiune alimentare [V] CA24 V
Tensiune alimentare [V] CC24 V
Tip control condensatorPresiune/Temperatură
Tip controlerControler pachet
Tip de comunicareExtensie IORJ11 (CAN) către afișajLON RS485USB-B to PC
Tip produsAK-PC 781A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.95 Kilogram
Greutate netă0.645 Kilogram
Volume5.68 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428930550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm