Danfoss logo
AVA-product-category

AVA

AVA este un regulator de reducere a presiunii cu acționare directă, destinat în principal utilizării în sistemele de termoficare. Regulatorul este normal închis și se deschide la creșterea presiunii.

​​​​​​​Reductorul este prevăzut cu o vană de reglare, un dispozitiv de acționare cu membrană de reglare și un arc pentru reglarea presiunii.

Features and benefits

  • Se deschide automat la creșterea presiunii pentru a proteja componentele sistemului.
  • Gamă largă de setare a presiunii pentru un control adaptabil al debitului.
  • Potrivit pentru sisteme cu apă și glicol până la 150 °C.