AVD, PN 25, DN 20, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6987
003H6987
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 20 mm |
| Dimensiune robinet | DN 20 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Material Description | AVD PN25 20/4 3-12 thread flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | AVD |
| Valori Kv [m³/h] | 4.00 m³/h |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 5.546 Kilogram |
| Greutate netă | 5.416 Kilogram |
| Volume | 9.648 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |