Danfoss logo
AVD / AVDS-product-category

AVD / AVDS

AVD(S) este un reductor de presiune cu acționare directă, destinat în principal utilizării în sistemele de termoficare. Reductorul este normal deschis și se închide la creșterea presiunii.

Reductorul este prevăzut cu o vană de reglare, un dispozitiv de acționare cu membrană de reglare și un arc pentru reglarea presiunii.

Features and benefits

  • Reducere automată și precisă a presiunii cu un regulator autoacționat care se închide la creșterea presiunii pentru a asigura o funcționare stabilă a sistemului fără energie externă.
  • Design flexibil și de înaltă performanță, cu o gamă largă de setare a presiunii, dimensiuni multiple și compatibilitate cu apă sau abur, ceea ce îl face ideal pentru aplicații solicitante de încălzire centralizată.