Danfoss logo
AVD, Mounting version: Flow 003H6957

AVD, PN 25, DN 15, 1 m³/h, 3 bar - 12 bar, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: Tur

003H6979

AVD PN25 15/1 3-12 filet tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereAVD PN25 15/1 3-12 filet tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune robinetDN 15
Dimensiuni racordG 3/4 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
FuncțieRegulator de reducere presiune
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]12.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]3.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitNu
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVD PN25 15/1 3-12 filet tur/retur
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator reductor de presiune
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVD
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]1.00 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.464 Kilogram
Greutate netă5.464 Kilogram
Volume9.504 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5710104031866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm