Danfoss logo
Self-acting pressure reduction controller type AVDS

AVDS, PN 25, DN 20, 1 bar - 5 bar, Filet exterior, G 1 A, Versiunea de montaj: Tur

003H6668

AVDS PN25 20/4,5 1-5 filet tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă de circulație
Agent de lucru permisAbur
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereAVDS PN25 20/4,5 1-5 filet tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordG 1 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
FuncțieRegulator de reducere presiune
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]10.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max]5.00 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min]1.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitNu
Material con vană DPMaterial oțel inoxidabil No. 1.4122
Material DescriptionAVDS PN25 20/4,5 1-5 filet tur/retur
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator reductor de presiune
Setare presiune diferențială [Max]5.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]1.00 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]200 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVDS
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]4.50 m³/h
Versiunea de montajTur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.281 Kilogram
Greutate netă4.281 Kilogram
Volume10.687 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421541890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm