Danfoss logo
Render - AVQM -  003H6753, 003H6754, 003H6755

AVQM, PN 25, DN 40, Debit [m³/h]: 0.8 - 10.5, Filet exterior, G 2 A, Versiunea de montaj: liber

003H6754

AVQM PN25 40/16 /0,2 filet tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]10.00 mm
Debit [m³/h]10.50 m³/h
Debit [m³/h] [Max]10.50 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.80 m³/h
DescriereAVQM PN25 40/16 /0,2 filet tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]40 mm
Dimensiune robinetDN 40
Dimensiuni racordG 2 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.34
Factor de cavitație 25%0.58
Factor de cavitație 50%0.52
Factor de cavitație 75%0.50
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiuniiPiston
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Material con vană CVAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare CVEPDM
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVQM PN25 40/16 /0,2 filet tur/retur
Materialul carcasei vaneiFier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Nr. dosar SCIPd9574d55-4254-4994-8a66-d437973ce58c
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAVQM
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]16.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.642 Kilogram
Greutate netă5.189 Kilogram
Volume12.312 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421542750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm