Danfoss logo
AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

AVQM este un regulator direct de debit cu vană de reglare integrată, destinat în principal utilizării în sisteme de termoficare și răcire. Regulatorul împiedică depășirea debitului maxim setat În combinație cu motoarele electrice AMV(E) și cu regulatoarele electronice ECL, debitul și temperatura pot fi controlate pentru a economisi cât mai multă energie.

AVQM este prevăzut cu o vană de reglare cu limitator de debit reglabil, un adaptor de conexiune pentru motorul electric și un servomotor de presiune cu o membrană de reglare.

Regulatoarele sunt folosite împreună cu motoarele electrice Danfoss:
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 cu funcție de revenire cu arc;
  - AMV(E) 23 SU (arc sus)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL cu funcție de limitare a cursei.
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 se pot combina numai cu regulatorul DN 15.

AVQM în combinație cu AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) sau AMV(E) 33 (SL) a fost aprobat în conformitate cu DIN EN 14597.

Date principale:
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0,4-25 m3/h
  ​​​​​​​- Domeniu debit: 0,015-14 m3/h
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- Presiune diferențială pe vana de reglare ΔpMCV: 0,2 bar
  ​​​​​​​- Temperatură:
   - apă de circulație/apă cu glicol maximum 30%: 2 – 150 °C
  ​​​​​​​- Racorduri:
   - filet ext. (racorduri pentru sudare, filetate sau cu flanșă)
   - flanșă

Features and benefits

  • Limitare automată a debitului pentru performanță și protecție optimă a sistemului.
  • Integrare perfectă cu actuatoarele electrice Danfoss pentru control avansat al temperaturii și debitului.
  • Certificat DIN EN 14597 pentru siguranță garantată și fiabilitate în funcționare.