Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve AVQM / AMV 150

AVQM, PN 25, DN 15, Debit [m³/h]: 0.01 - 0.18, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: liber

003H6746

AVQM PN25 15/0,4 /0,2 filet tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]5.00 mm
Debit [m³/h]0.18 m³/h
Debit [m³/h] [Max]0.18 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.01 m³/h
DescriereAVQM PN25 15/0,4 /0,2 filet tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]15 mm
Dimensiune robinetDN 15
Dimensiuni racordG 3/4 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]20.00 bar
Caracteristicile
Valoare
Limitare debitDa
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.20 bar
Material con vană CVAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare CVMetal
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVQM PN25 15/0,4 /0,2 filet tur/retur
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP0
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAVQM
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]0.40 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută3.228 Kilogram
Greutate netă3.228 Kilogram
Volume9.24 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421542675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm