Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 25, Debit [m³/h]: 0.43 - 2.2, Filet exterior, G 1 1/4 A, Versiunea de montaj: liber

003L3596

AHQM PN16 25/4/0,14 filet exterior tur/retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 buc
Clasă de presiunePN 16
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Cursa [mm]5.00 mm
Debit [m³/h]2.20 m³/h
Debit [m³/h] [Max]2.20 m³/h
Debit [m³/h] [Min]0.43 m³/h
DescriereAHQM PN16 25/4/0,14 filet exterior tur/retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]25 mm
Dimensiune robinetDN 25
Dimensiuni racordG 1 1/4 A
Factor de cavitație0.60
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de debit cu vană de reglare internă
Funcție VSP - PNu
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]4.00 bar
Limitare debitDa
Caracteristicile
Valoare
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar]0.14 bar
Material con vană CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material con vană DPDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Material de etanșare CVEPDM
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAHQM PN16 25/4/0,14 ext.thr tur/ret
Materialul carcasei vaneiDZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP10
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitDa
Regulator de presiuneNu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareNone
Tip produsAHQM
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]4.00 m³/h
Versiunea de montajliber

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.324 Kilogram
Greutate netă1.324 Kilogram
Volume2.283 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421560716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm