Danfoss logo
AHQM (DN 15-50)-product-category

AHQM (DN 15-50)

AHQM este un regulator de debit cu acţionare automată şi vană de reglare integrată, destinat în principal utilizării în sisteme de termoficare primar sau secundar, deopotrivă. Regulatorul se închide atunci când debitul maxim setat este depăşit.

În combinaţie cu servomotoarele electrice Danfoss, AMV(E) poate fi controlat cu regulatoare electronice ECL.

Regulatoarele sunt prevăzute cu o vană de reglare cu limitator reglabil de debit, ştuţ de conectare pentru servomotorul electric şi un servomotor cu o membrană de reglare.
​​​​​​​
Împreună cu servomotoarele electrice Danfoss sunt folosite următoarele regulatoare:
- DN 15-32 cu
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 cu funcţie de revenire cu arc
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130, AMV(E) 140
  ​​​​​​​  - AMV(E) 130H, AMV(E) 140H cu operare manuală
- DN 40-50 cu
  ​​​​​​​  - AMV(E) 435
  ​​​​​​​  - AMV(E) 25 SD cu funcţie de revenire cu arc (arc coborât)
​​​​​​​
AHQM, DN 15-32 în combinaţie cu AMV(E) 13 a fost aprobat în conformitate cu DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Regulatorul automat se închide automat când se depășește debitul maxim setat.
  • Permite controlul electronic pentru economisirea energiei cu actuatoarele și regulatoarele Danfoss.
  • Conceput pentru limitarea fiabilă a debitului în sistemele de încălzire centralizată primare și secundare.