AVPL, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Filet exterior, G 3/4 A
003L5031
AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 filet exterior retur
003L5031
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
| Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
| Aplicație | Încălzire și răcire |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 18 buc |
| Clasă de presiune | PN 16 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | AVPL PN16 15/1,6 0,05-0,25 filet exterior retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] | 15 mm |
| Dimensiune robinet | DN 15 |
| Dimensiuni racord | G 3/4 A |
| Factor de cavitație | 0.50 |
| Factor de cavitație 100% | 0.41 |
| Factor de cavitație 25% | 0.69 |
| Factor de cavitație 50% | 0.62 |
| Factor de cavitație 75% | 0.60 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție | Regulator de presiune diferențială |
| Funcție VSP - P | Da |
| Funcție VSP - Q | Nu |
| Funcție VSP - T | Nu |
| Grupă de produse | Regulatoare de presiune pe tur |
| Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 4.50 bar |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Limitare debit | Nu |
| Material con vană DP | Oțel inoxidabil |
| Material Description | AVPL 1,6 |
| Materialul carcasei vanei | DZR alamă CuZn36Pb2As (CW 602N) |
| Materialul membranei servomotorului | EPDM |
| Materialul scaunului vanei | Oțel inoxidabil |
| Numărul de căi | 2 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| PN alternativ VSP | 10 |
| Poziția tijei | Normal deschis |
| Presiune nominală [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Nu |
| Regulator de presiune | Regulator de presiune diferențială |
| Setare presiune diferențială [Max] | 0.25 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.05 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | AVPL |
| Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
| Valori Kv [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Versiunea de montaj | Retur |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.702 Kilogram |
| Greutate netă | 0.702 Kilogram |
| Volume | 1.262 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421521595 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |