Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, flanșă, G 2 1/2 A

003H6356

AVP PN25 50/25 0,3-2,0 flanșe retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Clasă de presiunePN 25
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flanșe retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]50 mm
Dimensiune robinetDN 50
Dimensiuni racordG 2 1/2 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.34
Factor de cavitație 25%0.58
Factor de cavitație 50%0.52
Factor de cavitație 75%0.50
FuncțieRegulator de presiune diferențială
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]16.00 bar
Limitare debitNu
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Caracteristicile
Valoare
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVP PN25 50/25 0,3-2,0 flansa retur
Materialul carcasei vaneiFier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Nr. dosar SCIPc9e52e8c-6495-468b-ae90-ae19bd81e4fb
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP16
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]25 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.05
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]2.00 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.30 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareAdjustable
Tip produsAVP
Tipuri de conexiuniflanșă
Valori Kv [m³/h]25.00 m³/h
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută14.172 Kilogram
Greutate netă14.172 Kilogram
Volume25.38 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421538814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm