AFP, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Galben
003G1017
Funcție: Regulator de presiune diferențială
003G1017
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Clasă de presiune | PN 25 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Culoare | Galben |
| Cursa [mm] | 7.00 mm |
| Denumire produs dosar SCIP | AFP/A/B |
| Descriere | AFP PB25 0,1-0,7 250cm2 galben |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametru [mm] [Max] | 250 mm |
| Diametru [mm] [Min] | 15 mm |
| Funcție | Regulator de presiune diferențială |
| Grupă de produse | Servomotoare - presiune tur |
| Limitare debit | Nu |
| Mărime servomotor [cm2] | 250 cm² |
| Material Description | AFP PN25 0,1-0,7 250cm2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Nr. dosar SCIP | 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564 |
| pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
| pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
| Presiune de funcționare [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune nominală [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Reglare debit | Nu |
| Regulator de presiune | Regulator de presiune diferențială |
| Setare presiune diferențială [Max] | 0.70 bar |
| Setare presiune diferențială [Min] | 0.10 bar |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tip de setare | Adjustable |
| Tip produs | AFP |
| Versiunea de montaj | liber |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 12.632 Kilogram |
| Greutate netă | 11.57 Kilogram |
| Volume | 49.392 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |