RA-HC
RA-HC este o vană de control aplicată împreună cu sistemele de control automate sau electronice Danfoss în unități de ventilație-convectoare și unități terminale similare din orice sistem HVAC. Atunci când este instalată cu Danfoss ASV, funcțiile de echilibrare și control sunt combinate, reprezentând soluția hidraulică dinamică completă.
Combinate cu termo-actuatoarele Danfoss (TWA), vanele RA-HC oferă control pornit/oprit, controlează debitul prin unitatea terminală și mențin temperaturile optime în funcție de cerințele de încărcare ale încăperii.
Vanele RA-HC au opt presetări, astfel încât cantitatea corectă de debit de apă este asigurată pentru fiecare circuit.
RA-HC se potrivește cu capacități mari de debit și, datorită designului său compact, este necesar doar un spațiu de instalare redus.
Features and benefits
- Funcția de echilibrare și comandă
- Debit mare
- Design compact, care necesită spațiu de instalare redus
- Presetare simplă, fără a fi necesare unelte
- Măsurare pe robinetul partener ASV sau, opțional, pe robinetul RA-HC
- Închidere (pentru izolare în timpul lucrărilor de întreținere a sistemului) folosind rozeta de închidere manuală