Robinete zonale
Product types shown: 2

RA-C
Together with Danfoss selfacting and electronic controls, RA-C valves make up a perfect combina-tion for control of cooling and heating circuits.
The RA-C valve is a normally open valve. In an application with self-acting sensors type FEK or FED it is ensured that the cooling valve opens when the room temperature is rising above the set temperature.
RA-HC
RA-HC este o vană de control aplicată împreună cu sistemele de control automate sau electronice Danfoss în unități de ventilație-convectoare și unități terminale similare din orice sistem HVAC. Atunci când este instalată cu Danfoss ASV, funcțiile de echilibrare și control sunt combinate, reprezentând soluția hidraulică dinamică completă.
Combinate cu termo-actuatoarele Danfoss (TWA), vanele RA-HC oferă control pornit/oprit, controlează debitul prin unitatea terminală și mențin temperaturile optime în funcție de cerințele de încărcare ale încăperii.
Vanele RA-HC au opt presetări, astfel încât cantitatea corectă de debit de apă este asigurată pentru fiecare circuit.
RA-HC se potrivește cu capacități mari de debit și, datorită designului său compact, este necesar doar un spațiu de instalare redus.