ASV-PV
Product types shown: 3

ASV-PV 4 gen
Robinetele ASV sunt robinete de echilibrare automată. Împreună cu vanele termostatice de radiator, ele fac parte din soluția cu două conducte propusă de Danfoss, fiind perfecte pentru crearea unui echilibru hidraulic optim în cadrul sistemelor rezidențiale de încălzire cu două conducte.
Una dintre provocările majore ale sistemelor de încălzire este reprezentată de lipsa unui bun echilibru hidraulic, cauzată de presiunea diferențială care se schimbă în mod constant și imprevizibil în sistemul de încălzire. Aceasta are carezultat reclamații ale rezidenților în legătură cuun confort deficitar de interior, zgomot și facturiridicate la energie.
Pentru rezolvarea acestor reclamații, adeseori sunt instalate pompe mai mari pentru îmbunătățirea circulației apei, mai ales a celei slab încălzite. Dinnefericire, aceasta afectează și mai mult diferențele de presiune și consumul de energie din cadrul sistemului. În plus, cu cât este mai mare diferența de presiune, cu atât zgomotul produs de sistem este mai pronunțat, în particular de larobinetele radiatorului.
Robinetele de echilibrare automată ASV asigură întotdeauna o diferență de presiune optimă atât pentru robinetele de control, cât și pentru debitul corect în cadrul coloanelor ascendente individuale. Acesta este motivul pentru care DIN 18380 solicită controlul presiunii diferențiale la sarcini parțiale. ASV creează automat un echilibru hidraulic optim încadrul instalației, în sarcină totală sau parțială. Acest echilibru nu este niciodată afectat.
Robinetele ASV pot fi utilizate și la aplicații de răcire (ventilo-convectoare, grinzi de răcire etc.) cu debit variabil pentru asigurarea unui echilibru hidraulic automat (consultați fișa tehnică generală ASV pentru detalii).
ASV-PV DN 50 -100 (a 3-a gen.)
Regulatoarele de presiune diferențială de tip ASV sunt utilizate pentru asigurarea echilibrului hidraulic în sistemele de încălzire și răcire. Una dintre provocările majore ale sistemelor de încălzire și de răcire este reprezentată de lipsa unui bun echilibru hidraulic, cauzată de presiunea diferențială care se schimbă în mod constant și imprevizibil în sistem. Aceasta are ca rezultat deseori reclamații în legătură cu un confort deficitar de interior, zgomot și facturi ridicate la energie. Robinetele de echilibrare automată ASV asigură întotdeauna o diferență de presiune optimă atât pentru robinetele de control, cât și pentru debitul corect în cadrul coloanelor ascendente individuale. ASV creează automat un echilibru hidraulic optim în cadrul instalației, în sarcină totală sau parțială. Acest echilibru nu este niciodată afectat.

ASV-PV sets
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves they are part of the Danfoss two-pipe solution and are perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. One of the major challenges in heating systems is a lack of good hydronic balancing, caused by differential pressure, which is changing constantly and unpredictably in the heating system. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise and high energy bills. The ASV valves can also be used in cooling applications (fan coil, chilled beam, etc) with variable flow, to secure an automatic hydronic balance (see general ASV datasheet for details).