ASV-PV 4 gen
Robinetele ASV sunt robinete de echilibrare automată. Împreună cu vanele termostatice de radiator, ele fac parte din soluția cu două conducte propusă de Danfoss, fiind perfecte pentru crearea unui echilibru hidraulic optim în cadrul sistemelor rezidențiale de încălzire cu două conducte.
Una dintre provocările majore ale sistemelor de încălzire este reprezentată de lipsa unui bun echilibru hidraulic, cauzată de presiunea diferențială care se schimbă în mod constant și imprevizibil în sistemul de încălzire. Aceasta are carezultat reclamații ale rezidenților în legătură cuun confort deficitar de interior, zgomot și facturiridicate la energie.
Pentru rezolvarea acestor reclamații, adeseori sunt instalate pompe mai mari pentru îmbunătățirea circulației apei, mai ales a celei slab încălzite. Dinnefericire, aceasta afectează și mai mult diferențele de presiune și consumul de energie din cadrul sistemului. În plus, cu cât este mai mare diferența de presiune, cu atât zgomotul produs de sistem este mai pronunțat, în particular de larobinetele radiatorului.
Robinetele de echilibrare automată ASV asigură întotdeauna o diferență de presiune optimă atât pentru robinetele de control, cât și pentru debitul corect în cadrul coloanelor ascendente individuale. Acesta este motivul pentru care DIN 18380 solicită controlul presiunii diferențiale la sarcini parțiale. ASV creează automat un echilibru hidraulic optim încadrul instalației, în sarcină totală sau parțială. Acest echilibru nu este niciodată afectat.
Robinetele ASV pot fi utilizate și la aplicații de răcire (ventilo-convectoare, grinzi de răcire etc.) cu debit variabil pentru asigurarea unui echilibru hidraulic automat (consultați fișa tehnică generală ASV pentru detalii).
Features and benefits
- Mai puține reclamații
- Confort interior mai bun
- Facturi mai mici la energie
- Simplitate
- Ușor de utilizat