ASV-PV DN 50 -100 (a 3-a gen.)
Regulatoarele de presiune diferențială de tip ASV sunt utilizate pentru asigurarea echilibrului hidraulic în sistemele de încălzire și răcire. Una dintre provocările majore ale sistemelor de încălzire și de răcire este reprezentată de lipsa unui bun echilibru hidraulic, cauzată de presiunea diferențială care se schimbă în mod constant și imprevizibil în sistem. Aceasta are ca rezultat deseori reclamații în legătură cu un confort deficitar de interior, zgomot și facturi ridicate la energie. Robinetele de echilibrare automată ASV asigură întotdeauna o diferență de presiune optimă atât pentru robinetele de control, cât și pentru debitul corect în cadrul coloanelor ascendente individuale. ASV creează automat un echilibru hidraulic optim în cadrul instalației, în sarcină totală sau parțială. Acest echilibru nu este niciodată afectat.
Features and benefits
- Limitarea debitului
- Reducerea nivelului de zgomot
- Nu mai este necesară nicio metodă de echilibrare
- Autoritatea robinetului de reglaj
- Echilibrarea zonală