Schimbător de căldură cu microplăci, XB52M-2, Număr de plăci: 120
079G1799
25 bar, Material de brazare: CoResist
079G1799
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare | PED |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Categorie | II |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Denumire produs | Schimbător de căldură cu microplăci |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Distanța orizontală la centrul racordului [mm] | 170 mm |
| Etichetă U.S. EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grup de fluide | 1 |
| Grupă de produse | Schimbătoare de căldură |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime totală fără picioare [mm] | 467 mm |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 180 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval temperatură [°C] [Min] | -196 °C |
| Lățime totală [mm] | 257 mm |
| Material de brazare | CoResist |
| Material Description | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-2-60/60_2CN_25_S21_2G2 |
| Model placă | M |
| Număr de plăci | 120 |
| Număr de treceri | 2 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | XB52M-2 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 45.79 Kilogram |
| Greutate netă | 40.1 Kilogram |
| Volume | 137.6 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |