Micro Plate™ Brazed Plate Heat Exchangers
Product types shown: 12

H30-C
Condenser optimised for high efficiency in water loop systems with capacities between 2 – 20 kW. The new innovative Micro Plate technology improves heat transfer and because of the reduced amount of material used, it is very compact.
The H30-CW is designed to work efficiently with close temperature approaches to meet demands for high efficiency in food retail applications. The low hold-up volume reduces the refrigerant charge and offers valuable savings.
40% charge compared with a traditional BPHE. The ideal solution to meet the world`s climate and energy spirations.
XB05
XB05M este un schimbător de căldură din cupru, asamblat prin brazare (lipire tare), proiectat şiconfigurat pentru termoficare, răcire districtuală şi alte aplicaţii de încălzire.Schimbătoare de căldură cu plăci de tip Micro - o tehnologie revoluţionară de la Danfoss. Caracterizate de tiparul lor unic de plăci, MPHE-urile permit transferul căldurii mai eficient decât orice model anterior de schimbătoare de căldură.

XB12
XB 12 este un schimbător de căldură brazat din cupru, conceput şi configurat pentru termoficare, reţele urbane de răcire şi alte aplicaţii de încălzire. Schimbătorul de căldură XB12 va fi disponibil cu nervuraţie de placă H, M şi L. Va fi disponibil cu 1 trecere (cu 4 racorduri) şi cu 2 treceri (cu 6 racorduri). Schimbătoarele de căldură pot fi dimensionate în software-ul de calcul Danfoss “Hexact” care se poate descărca de la adresa hexact.danfoss.com. Schimbătoare de căldură cu micro plăci - o tehnologie revoluţionară de la Danfoss. Caracterizate de tiparul lor unic de plăci, unităţile MPHE permit transferul căldurii mai eficient decâtorice model anterior de schimbătoare de căldură.

XB25
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss.
Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more efficient than any previous model of heat exchangers.
XB25 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
XB37
XB37 este un schimbător de căldură brazat cu cupru, proiectat şi configurat pentru termoficare, răcire urbană şi alte aplicaţii de încălzire.
Schimbătoare de căldură cu plăci de tip Micro - o tehnologie revoluţionară de la Danfoss. Caracterizate de tiparul lor unic de plăci, MPHE-urile permit transferul căldurii mai eficient decât orice model anterior de schimbătoare de căldură.
XB52
XB 52 este un schimbător de căldură cu placi brazate cu cupru, conceput şi configurat pentru termoficare, reţele urbane de răcire şi alte aplicaţii de încălzire. Schimbătorul de căldură XB 52 va fi disponibil cu nervuraţie de placă M. Va fi disponibil cu 1 trecere (cu 4 racorduri) şi cu 2 treceri (cu 6 racorduri). Schimbătorul de căldură poate fi dimensionat în software-ul de calcul Danfoss „Hexact” care poate fi descărcat de la adresa hexact.danfoss.com
Schimbătoare de căldură cu plăci Micro Plate - o tehnologie revoluţionară de la Danfoss. Caracterizate de tiparul unic al plăcilor, MPHE-urile permit transferul căldurii mai eficient decât orice model anterior de schimbătoare de căldură.
XB59
XB59 este un schimbător de căldură din cupru, asamblat prin brazare (lipire tare), proiectat şi configurat pentru termoficare, răcire districtuală şi alte aplicaţii de încălzire.
Schimbătoare de căldură cu plăci de tip Micro - o tehnologie revoluţionară de la Danfoss. Caracterizate de tiparul lor unic de plăci, MPHE-urile permit transferul căldurii mai eficient decât orice model anterior de schimbătoare de căldură.
XB61
XB61 este un schimbător de căldură brazat cu cupru, proiectat şi configurat pentru termoficare, răcire urbana şi alte aplicaţii de încălzire.Schimbătoare de căldură cu plăci de tip Micro - o tehnologie revoluţionară de la Danfoss. Caracterizate de tiparul lor unic de plăci, MPHEurilepermit transferul căldurii mai eficient decât orice model anterior de schimbătoare de căldură.

XB66
XB66 este un schimbător de căldură brazat cu cupru, proiectat și configurat pentru termoficare, rețele urbane de răcire și alte aplicații de încălzire.Schimbătoare de căldură cu micro plăci (MPHE) – o tehnologie revoluționară de la Danfoss.Caracterizate de tiparul lor unic de plăci, schimbătoarele de căldură cu micro plăci (MPHE) permit transferul căldurii mai eficient decât orice model anterior de schimbătoare de căldură.

XB71
XB71 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss. Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more effectively than any previous model of heat exchangers.
XBDW22H
XBDW22 is double wall heat exchanger designed for application where the flow mediums are not allowed to mix. The double wall heat exchanger prevents primary media to be mixed with the secondary media if there is and internal leak in the unit.
Two stainless steel plates separate primary and secondary side with an air gap in between. In the event of a leak, the leaking media flows into the air gap to the outside, enabling visual detection of the leak applications.