Danfoss logo
XB12-product-category

XB12

XB 12 este un schimbător de căldură brazat din cupru, conceput şi configurat pentru termoficare, reţele urbane de răcire şi alte aplicaţii de încălzire. Schimbătorul de căldură XB12 va fi disponibil cu nervuraţie de placă H, M şi L. Va fi disponibil cu 1 trecere (cu 4 racorduri) şi cu 2 treceri (cu 6 racorduri). Schimbătoarele de căldură pot fi dimensionate în software-ul de calcul Danfoss “Hexact” care se poate descărca de la adresa hexact.danfoss.com. Schimbătoare de căldură cu micro plăci - o tehnologie revoluţionară de la Danfoss. Caracterizate de tiparul lor unic de plăci, unităţile MPHE permit transferul căldurii mai eficient decâtorice model anterior de schimbătoare de căldură.

Features and benefits

  • Economii de energie şi costuri
  • Transfer de căldură mai bun
  • Pierdere de presiune redusă
  • Design mai flexibil
  • Durată de viaţă mai mare