Danfoss logo
XB52-product-category

XB52

XB 52 este un schimbător de căldură cu placi brazate cu cupru, conceput şi configurat pentru termoficare, reţele urbane de răcire şi alte aplicaţii de încălzire. Schimbătorul de căldură XB 52 va fi disponibil cu nervuraţie de placă M. Va fi disponibil cu 1 trecere (cu 4 racorduri) şi cu 2 treceri (cu 6 racorduri). Schimbătorul de căldură poate fi dimensionat în software-ul de calcul Danfoss „Hexact” care poate fi descărcat de la adresa hexact.danfoss.com
Schimbătoare de căldură cu plăci Micro Plate - o tehnologie revoluţionară de la Danfoss. Caracterizate de tiparul unic al plăcilor, MPHE-urile permit transferul căldurii mai eficient decât orice model anterior de schimbătoare de căldură.

Features and benefits

  • Economii de energie şi costuri
  • Transfer de căldură mai bun
  • Pierdere de presiune redusă
  • Design mai flexibil
  • Durată de viaţă mai mare