Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Schimbător de căldură cu microplăci, XB52M-1, Număr de plăci: 36

079G1779

25 bar, Material de brazare: CoResist

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]170 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]467 mm
Lățime totală [mm]257 mm
Lungime de conexiune 1, mm50 mm
Lungime de conexiune 2, mm50 mm
Caracteristicile
Valoare
Material de brazareCoResist
Material DescriptionXB52M-1-36_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-36_2CN_25_S1_2G2
Model placăM
Număr de plăci36
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip produsXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută17.699 Kilogram
Greutate netă17.42 Kilogram
Volume25.266 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162684160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm