Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Schimbător de căldură cu microplăci, XB52M-2, Număr de plăci: 100

004H4556

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12
Dimensiune de conexiune 22
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]170 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]379.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]466 mm
Lățime totală [mm]256 mm
Lungime de conexiune 1, mm50 mm
Lungime de conexiune 2, mm50 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]50 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]50 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB52M-2-50/50_2Cu_25_S21_7L2
Material Description (Short TeXB52M-2-50/50_2Cu_25_S21_7L2
Material placă1.4404
Model placăM
Număr de plăci100
Număr de treceri2
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip de conexiune 1LPM Connection
Tip de conexiune 2LPM Connection
Tip produsXB52M-2
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută39.2 Kilogram
Greutate netă34.7 Kilogram
Volume118.104 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425114410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm