Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Schimbător de căldură cu microplăci, XB52M-1, Număr de plăci: 130

004H4533

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieII
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)379.0
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Depth (EF000049)256.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 12
Dimensiune de conexiune 22
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]170 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]379.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide1
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)462.0
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]466 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lățime totală [mm]256 mm
Lungime de conexiune 1, mm50 mm
Lungime de conexiune 2, mm50 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]50 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]50 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB52M-1-130_2Cu_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-130_2Cu_25_S1_2G2
Material placă1.4404
Caracteristicile
Valoare
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Model placăM
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Număr de plăci130
Număr de treceri1
Number of plates (EF021092)130
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Width (EF000008)256.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută46.25 Kilogram
Greutate netă42.8 Kilogram
Volume114.428 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425113901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm