Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Schimbător de căldură cu microplăci, XB12L-1, Număr de plăci: 36

079H9655

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 15/4
Dimensiune de conexiune 25/4
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]63 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]234.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]289 mm
Lățime totală [mm]118 mm
Lungime de conexiune 1, mm25 mm
Lungime de conexiune 2, mm25 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]25 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]25 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB12L-1-36_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-36_2Cu_25_S21_7G5/4
Material placă1.4404
Model placăL
Număr de plăci36
Număr de treceri1
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneDIN ISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB12L-1
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.8 Kilogram
Greutate netă4.34 Kilogram
Volume5.07 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5714279051650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm