Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Schimbător de căldură cu microplăci, XB12M-2, Număr de plăci: 52

004H7621

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumirea producătoruluiDanfoss
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 11
Dimensiune de conexiune 21
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]65 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]235.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]289 mm
Lățime totală [mm]118 mm
Lungime de conexiune 1, mm20 mm
Lungime de conexiune 2, mm20 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]20 mm
Caracteristicile
Valoare
Lungime racord circuit 2 [mm]20 mm
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material placă1.4404
Model placăM
Număr de plăci52
Număr de treceri2
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB12M-2
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută5.738 Kilogram
Greutate netă5.36 Kilogram
Volume7.098 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm