Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Schimbător de căldură cu microplăci, XB12H-1, Număr de plăci: 30

004H7559

25 bar, Material de brazare: Cupru

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
AprobarePED
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSchimbător de căldură cu microplăci
Denumirea producătoruluiDanfoss
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune de conexiune 15/4
Dimensiune de conexiune 25/4
Distanța orizontală la centrul racordului [mm]63 mm
Distanța verticală la centrul racordului circuit 1 [mm]234.0 mm
Etichetă U.S. EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide2
Grupă de produseSchimbătoare de căldură
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)286.0
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime totală fără picioare [mm]289 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lățime totală [mm]118 mm
Lungime de conexiune 1, mm25 mm
Lungime de conexiune 2, mm25 mm
Lungime racord circuit 1 [mm]25 mm
Lungime racord circuit 2 [mm]25 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material de brazareCupru
Material DescriptionXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12H-1-30_2Cu_S1_7G5/4
Material placă1.4404
Caracteristicile
Valoare
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Model placăH
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Număr de plăci30
Număr de treceri1
Number of plates (EF021092)30
Plate material no.1.4404
Presiune lucru circuit 1 [bar] [Max]25 bar
Presiune lucru circuit 2 [bar] [Max]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standard de conexiuneISO 228/1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tip de conexiune 1G
Tip de conexiune 2G
Tip produsXB12H-1
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.029 L
Volume per channel 2 [l]0.029 L
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută4.046 Kilogram
Greutate netă3.88 Kilogram
Volume5.336 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702425108938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm