Danfoss logo
Pre-mounted circulation group

Accessories DHW, Circulation module, Circulation module for ThermoDual-S TD-Z 25-70-25 (KIT)

161L1304

2.10 m³/h, R1"/R1 1/4", External thread

Product specifications

Characteristic
Value
Application typeDHW storage & charging
Basic Data Text TemplateDanfoss Trinkwasser-Zirkulationsmodul TD-Z 25-70-25,als Zubehör für Speicherladesysteme ThermoDual bzw. Legiomin,Ausführung,Zirkulationsmodul abgestimmt auf die Speicherladesysteme ThermoDual-S bzw. Legiomin-S und,die elektronische Trinkwasserregelung ECL310/P318. Das Verbindungsstück des Zirkulationsmoduls,bietet Platz für die korrekte Montage des Anlegefühlers zur Erfassung der Zirkulationstemperatur.,Effektive und sichere Montage des Zirkulationsmoduls durch flachdichtende Verschraubungen, elektrischer Anschluss mittels Stecker.,Set bestehend aus,1 St. Hocheffizienz-Zirkulationspumpe UPM2K 25-70N PWM aus Edelstahl, Energieeffizienzindex (EEI) <= 0,23,1 St. Mengeneinstellventil DN20, 10-40l/min, Inline-Messkörper zur Durchflusskontrolle,1 St. Einlege-Rückschlagventil 1“,1 St. Rg-Verbindungsstück mit Überwurfmuttern,2 St. Rg-Anschlussverschraubungen flachdichtend mit Außengewinde,Flachdichtungen für alle Verschraubungen,Technische Daten,max. Zirk.-Volumenstrom [m³/h]: 2,1,Restförderhöhe bei Vmax. [kPa]: 22,max. zul. Betriebstemperatur [°C]: 70,max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10,Versorgungsspannung: 230V / 50Hz,max. Stromaufnahme [A]: 0,46,Schutzart: IPX4D,Anschlüsse: R1“ x R1¼“,Länge [mm]: 544,Gewicht [kg]: 5,3,Fabrikat: Danfoss,Typ: TD-Z 25-70-25,Bestell-Nr.: 161L1304
Circulation connection sizeR1"/R1 1/4"
Circulation connection typeExternal thread
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DescriptionCirculation module for ThermoDual-S TD-Z 25-70-25 (KIT)
Characteristic
Value
Flow circulation [m3/h] [Max]2.10 m³/h
Material DescriptionCIRC-MOD. TD-Z 25-70-25 (KIT)
Product TypeCirculation module
Product groupAccessories DHW
Product lineHeavy Duty Stations
UL evaluatedOut of scope

General specifications

Characteristic
Value
Gross weight1 Kilogram
Net weight1 Kilogram
Characteristic
Value
EAN/UPC5715162867815