FJVA
Zawory termostatyczne do wody chłodzącej służą do bezstopniowej, proporcjonalnej regulacji natężenia przepływu w zależności odnastawy i temperatury czujnika.
Oferta zaworów termostatycznych obejmuje serię produktów zarówno do układów grzewczych, jak i do układów chłodzenia.Zawory termostatyczne są urządzeniami działającymi samoczynnie, co oznacza, że pracują bez dodatkowego zasilania energią,taką jak energia elektryczna lub sprężone powietrze
Zawory doskonale sprawdzają się w instalacjach wymagających nieustannej regulacji natężenia przepływu.
The required temperature is maintained constant with no overconsumption of: cooling water in cooling systems; hot water or steam in heating systems and thus operating economy is always reasonable.
Features and benefits
- Self-acting thermostatic operated water valve, which operates without auxiliary energy
- Opens on rising temperature of cooling water
- Valve opening degree is not affected by cooling water pressure differential
- Hand regulation - unique option on the market, which saves installation time
- Regulating range defined for the point at which the valve begins to open