Zawór elektromagnetyczny, EV250BW, Funkcja: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
132U2456
Medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Certyfikaty, aprobaty: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materiał korpusu: Ekologiczny mosiądz, Zasada działania: Ze wspomaganiem otwarcia, Liczba dróg/pozycji: 2/2
132U2456
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Application | Układ zamknięty, spustowy |
| Certyfikaty, aprobaty | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 15.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 217.5 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 10.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 145 psig |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [bar] | 10.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, maks. [psi] | 145.000 psi |
| Ciśnienie różnicowe, min. [bar] | 0.000 bar |
| Ciśnienie różnicowe, min. [psi] | 0.000 psi |
| Contains batteries | No |
| Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms] | 150 ms |
| Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms] | 100 ms |
| Części zamienne | Akcesoria zaworu elektromagnetycznego |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | NC |
| Gniazdo zaworu, średnica [mm] | 22.00 mm |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Lepkość medium, maks. [cSt] | 50 cSt |
| Liczba dróg/pozycji | 2/2 |
| Material Description | Valve EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Materiał korpusu | Ekologiczny mosiądz |
| Materiał przyłącza | Ekologiczny mosiądz |
| Materiał uszczelnienia | EPDM |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Medium, inf. dodatkowe | Czynniki umiarkowanie agresywne |
| Nazwa produktu | Zawór elektromagnetyczny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Otwór wyrównawczy, średnica [cal] | 7/8 in |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rodzaj systemu | BW |
| Serwis | Części zamienne zaworu elektromagnetycznego |
| Serwis, seria części zamiennych | EV250BW |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 90 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 194 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -30 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -22 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Tuleja, średnica wew. [cal] | 0.53 in |
| Tuleja, średnica wew.[mm] | 13.5 mm |
| Typ produktu | EV250BW |
| Typ, oznaczenie | EV250BW 22 |
| Typ, specyfikacja | EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Wartość Cv [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Wartość Kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Zasada działania | Ze wspomaganiem otwarcia |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.058 Kilogram |
| Masa netto | 1.01 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.227 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544115 |