Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Zawór elektromagnetyczny, EV220A, Funkcja: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Certyfikaty, aprobaty: CE, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Z serwosterowaniem, Liczba dróg/pozycji: 2/2
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Rekomendowany zamiennik: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład otwarty
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
Cewka typuAM
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]363.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]50.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]725 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]10.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]145.038 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.300 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]4.351 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]60 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]300 ms
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznejAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNO
Gniazdo zaworu, średnica [mm]12.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaMIX
MediumOil,Comp.Air,Vacuum
Medium, inf. dodatkoweDo wody o maksymalnej temperaturze 60°C/140°F
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]230 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]230 V
Cecha
Wartość
Napięcie zasilania [V] AC230 V
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]1/2 in
Pobór mocy [W] 50Hz9.5 W
Pobór mocy [W] 60Hz6.5 W
Podłączenie elektrycznePłaski DIN 43650-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuA
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV220A
Stopień ochronyIP00
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]212 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm]9.0 mm
Typ produktuEV220A
Typ, oznaczenieEV220A 12
Typ, specyfikacjaEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Wartość Cv [gal/min]2.900 gal/min
Wartość Kv [m³/h]2.500 m³/h
Zasada działaniaZ serwosterowaniem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.659 Kilogram
Masa netto0.583 Kilogram
Objętość0.777 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm