Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Zawór elektromagnetyczny, EV210A, Funkcja: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, FKM

032H8039

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie próbne, maks. [bar]6.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]87.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]4.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]58 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]20.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]290.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]10 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]10 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]2.50 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana strzałka jednokierunkowa
Lepkość medium, maks. [cSt]20 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEV210A 2.5SS G14F NC000
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał uszczelnieniaFKM
Cecha
Wartość
MediumOil,Comp.Air,Vacuum
Medium, inf. dodatkoweCzynniki umiarkowanie agresywne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]3/32 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/4
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rodzaj systemuA
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV210A
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]212 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm]9.0 mm
Typ produktuEV210A
Typ, oznaczenieEV210A 2.5
Typ, specyfikacjaEV210A 2.5SS G 14F NC000
Wartość Cv [gal/min]0.200 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.170 m³/h
Zasada działaniaBezpośredniego działania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.139 Kilogram
Masa netto0.133 Kilogram
Objętość0.113 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423050901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm