Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Zawór elektromagnetyczny, EV210A, Funkcja: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM

032H8005

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiał korpusu: Mosiądz, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]45.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]653.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]30.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]435 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]30.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]435.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]10 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]10 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]2.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana strzałka jednokierunkowa
Lepkość medium, maks. [cSt]20 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionEV210A 2.0B (SVI 2) VALVE BODY
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMosiądz
Materiał uszczelnieniaFKM
MediumOil,Comp.Air,Vacuum
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweCzynniki neutralne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym16 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]5/64 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/8
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuA
SCIP dossier no.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product nameEV210A B - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV210A
Temperatura medium, maks. [°C]100 °C
Temperatura medium, maks. [°F]212 °F
Temperatura medium, min. [°C]-10 °C
Temperatura medium, min. [°F]14 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.35 in
Tuleja, średnica wew.[mm]9.0 mm
Typ produktuEV210A
Typ, oznaczenieEV210A 2
Typ, specyfikacjaEV210A 2B G 18F NC000
Wartość Cv [gal/min]0.130 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.110 m³/h
Zasada działaniaBezpośredniego działania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.098 Kilogram
Masa netto0.097 Kilogram
Objętość0.113 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423049936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm