Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/2, EPDM, NC 032U3744

Zawór elektromagnetyczny, EV210B, Funkcja: NC, G, 1/2, 0.8 m³/h, FKM

032U3707

Medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiał korpusu: Stal nierdzewna, Zasada działania: Bezpośredniego działania, Liczba dróg/pozycji: 2/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
ApplicationUkład zamknięty, spustowy
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie próbne, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]232.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]3.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]44 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]3.000 bar
Ciśnienie różnicowe, maks. [psi]44.000 psi
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [psi]0.000 psi
Contains batteriesNo
Czas otwierania (orientacyjny dla wody) [ms]20 ms
Czas zamykania (orientacyjny dla wody) [ms]30 ms
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]8.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Kategoria cieczy1
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Lepkość medium, maks. [cSt]50 cSt
Liczba dróg/pozycji2/2
Material DescriptionValve EV210B 8SS G 12F NC000
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaStal nierdzewna
Materiał uszczelnieniaFKM
MediumOil,Comp.Air,Vacuum
Cecha
Wartość
Medium, inf. dodatkoweMedia agresywne
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Otwór wyrównawczy, średnica [cal]5/16 in
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemuB
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Serwis, seria części zamiennychEV210B
Temperatura medium, maks. [°C]90 °C
Temperatura medium, maks. [°F]194 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Tuleja, średnica wew. [cal]0.53 in
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEV210B
Typ, oznaczenieEV210B 8
Typ, specyfikacjaEV210B 8SS G 12F NC000
Wartość Cv [gal/min]0.920 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.800 m³/h
Zasada działaniaBezpośredniego działania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.329 Kilogram
Masa netto0.31 Kilogram
Objętość0.253 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428877411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm