Danfoss logo
MBT 9110-product-category

MBT 9110

Przetworniki temperatury typu MBT 9110 mogą być używane w celu zamiany rezystancji czujników Pt 100/Pt 1000 lub sygnału z termopary (mV) na sygnał prądowy 4–20 mA.

MBT 9110 to bardzo wytrzymałe i niezawodne przetworniki temperatury, które posiadają uznania typu morskich towarzystw klasyfikacyjnych.

Przetworniki MBT 9110 standardowo są dostarczane w obudowie, ale mogą być również używane jako integralna część niektórych czujników temperatury. Przetworniki dostępne są w wersji standardowej, z separacją galwaniczną lub z certyfikatem EEx.

Features and benefits

  • 2-przewodowe uniwersalne przetworniki do zastosowań przemysłowych oraz morskich
  • Element pomiarowy: Pt 100, Pt 1000 lub termopara
  • Standardowy sygnał wyjściowy 4–20 mA z separacją galwaniczną lub bez
  • Do montażu w głowicy DIN B lub oddzielnej obudowie
  • Zaawansowana funkcja sygnalizacji awarii czujnika
  • Liniowa funkcja temperatury