Czujniki temperatury z przetwornikiem sygnału
Liczba elementów: 1

MBT 9110
Przetworniki temperatury typu MBT 9110 mogą być używane w celu zamiany rezystancji czujników Pt 100/Pt 1000 lub sygnału z termopary (mV) na sygnał prądowy 4–20 mA.
MBT 9110 to bardzo wytrzymałe i niezawodne przetworniki temperatury, które posiadają uznania typu morskich towarzystw klasyfikacyjnych.
Przetworniki MBT 9110 standardowo są dostarczane w obudowie, ale mogą być również używane jako integralna część niektórych czujników temperatury. Przetworniki dostępne są w wersji standardowej, z separacją galwaniczną lub z certyfikatem EEx.