RT
Termostaty RT są wyposażone w jednobiegunowy przełącznik, w którympołożenie styku zależy od temperatury czujnikai wartości nastawionej. Seria RT obejmuje termostaty z czujnikami dopomieszczeń oraz z czujnikami kanałowymi i kapilarnymi do ogólnych zastosowańprzemysłowych i morskich.
Features and benefits
- Prosta konstrukcja
- Wysoka dokładność
- Wysoka powtarzalność
- Długi okres eksploatacji
- Dostępne z wszystkimi najważniejszymicertyfikatami morskimi
- Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa: SIL2 zgodnie z normą IEC 61508