Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Presostat, KPS43

060-411366

Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE73170
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]180.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]2611.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]120.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]1740 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]240.0 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaMembrana
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionKPS 43 PRESSURE CONTROL
Mechaniczna różnica załączeń [bar]2.00 bar
Mechaniczna różnica załączeń [psi]29.00 psi
Nastawa fabryczna [MPa]0.800 MPa
Nastawa fabryczna [psig]116.0 psig
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
SerwisBrak
Stopień ochronyIP67
Sygnał alarmuWzrastający
System stykówSPDT złoty
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKPS43
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.14 Kilogram
Masa netto1.055 Kilogram
Objętość1.87 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423147120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm