Presostat, KPS31
060-410066
Zakres regulacji [bar] Pe: 0 - 2.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.1, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 6
060-410066
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E73170 |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 6.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 87.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 6.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 87 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | KPS 31 PRESSURE CONTROL |
| Mechaniczna różnica załączeń [bar] | 0.10 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 1.50 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 060-311066 |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier product name | KPS Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP67 |
| System styków | SPDT złoty |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ produktu | KPS31 |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Metalowa dławnica przewodu |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 0.00 bar |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 0.25 MPa |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 0.00 MPa |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 36.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 0.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 2.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.088 Kilogram |
| Masa netto | 1.039 Kilogram |
| Objętość | 1.874 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |