Presostat, KPS39
060-319266
Zakres regulacji [bar] Pe: 10 - 35, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 2 - 6, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 45
060-319266
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 53.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 769.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 45.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 653 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Material Description | KPS 39 PRESSURE CONTROL |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar] | 6.00 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi] | 87.00 psi |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar] | 2.00 bar |
| Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi] | 29.00 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | LR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 8 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 13.5 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 060-419266 |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 3/8 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier product name | KPS Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP67 |
| System styków | SPDT złoty |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ produktu | KPS39 |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Metalowa dławnica przewodu |
| Wyposażenie | Without bracket |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 10.00 bar |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.] | 3.50 MPa |
| Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.] | 1.00 MPa |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 508.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 145.00 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 35.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.878 Kilogram |
| Masa netto | 0.793 Kilogram |
| Objętość | 2.518 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |