Danfoss logo
KPS pressure switches (KPS 43, KPS 45, KPS 47 with G 1/4)

Presostat, KPS45

060-312166

Zakres regulacji [bar] Pe: 4 - 40, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 2.2 - 11, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE73170
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]180.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]2611.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]120.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]1740 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]240.0 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaMembrana
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionKPS 45 PRESSURE CONTROL
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]11.00 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]156.00 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]2.20 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]32.00 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny060-410666
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
SerwisBrak
Stopień ochronyIP67
System stykówSPDT złoty
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Typ produktuKPS45
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]4.00 bar
Zakres regulacji [MPa] Pe [Maks.]4.00 MPa
Zakres regulacji [MPa] Pe [Min.]0.40 MPa
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]580.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]58.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]40.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.226 Kilogram
Masa netto1.092 Kilogram
Objętość2.518 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423146949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm