Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

Presostat, KPS33

060-311766

Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE73170
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]145.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]145 psig
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Height (EF000040)93
Material DescriptionKPS 33 PRESSURE CONTROL
Max. operating pressure (EF020449)10.0
Mechaniczna różnica załączeń [bar]0.20 bar
Mechaniczna różnica załączeń [psi]3.00 psi
Nastawa fabryczna [MPa]0.070 MPa
Nastawa fabryczna [psig]10.2 psig
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówLR maks. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
SerwisBrak
Stopień ochronyIP67
Sygnał alarmuWzrastający
System stykówSPDT złoty
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Thread size (EF022694)3/8 inch
Typ produktuKPS33
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
Width (EF000008)141

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.132 Kilogram
Masa netto1.047 Kilogram
Objętość2.518 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423146918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm