Presostat, CS
031E024566
Zakres regulacji [bar] Pe: 7 - 20, System styków: TPST, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Stopień ochrony: IP55, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 20
031E024566
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 32.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 464.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 20.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 290 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Membrana |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CS PRESSURE SWITCHES |
| Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Maks.] | 7.00 bar |
| Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Min.] | 3.50 bar |
| Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Maks.] | 3.50 bar |
| Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Min.] | 2.00 bar |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 30 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 16 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
| Stopień ochrony | IP55 |
| System styków | TPST |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -20 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -4 °F |
| Typ produktu | CS |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 7.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 290.10 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 101.50 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 20.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.518 Kilogram |
| Masa netto | 0.425 Kilogram |
| Objętość | 1.219 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423208715 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |