Danfoss logo
CS pressure switch

Presostat, CS

031E023166

Zakres regulacji [bar] Pe: 4 - 12, System styków: TPST, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/2, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Stopień ochrony: IP43, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 12

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLVDRoHSTYSKUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]20.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]290.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]12.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]174 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMembrana
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCS PRESSURE CONTROL "MEDIUM" I/30
Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Maks.]4.00 bar
Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Min.]2.00 bar
Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Maks.]1.50 bar
Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Min.]1.00 bar
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 16
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny031E023066
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/2
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP43
System stykówTPST
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuCS
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]4.00 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]174.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]58.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.433 Kilogram
Masa netto0.383 Kilogram
Objętość0.825 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423218820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm