Danfoss logo
CS pressure switch

Presostat, CS

031E020266

Zakres regulacji [bar] Pe: 2 - 6, System styków: SPST, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW: Żeńska, Stopień ochrony: IP43, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACLVDRoHSTYSKUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]10.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]145.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]6.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]87 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMembrana
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCS PRESSURE SWITCHES
Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Maks.]2.00 bar
Mech. różn. zał. przy maks. nastawie [bar] [Min.]1.00 bar
Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Maks.]1.00 bar
Mech. różn. zał. przy min. nastawie [bar] [Min.]0.72 bar
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC3=12 A, 400 VAC3=9 A, 600 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 16
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP43
System stykówSPST
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-20 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-4 °F
Typ produktuCS
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]2.00 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]87.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]29.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]6.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.5 Kilogram
Masa netto0.435 Kilogram
Objętość1.219 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423218769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm