Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Presostat, CAS143

060-316066

Zakres regulacji [bar] Pe: 1 - 10, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.2 - 0.6, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 120

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]180.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]2611.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]120.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]1740 psig
Ciśnienie rozrywające [bar]240.0 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element do pomiaru ciśnieniaMembrana
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Material DescriptionCAS 143 PRESSOSTAT
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]0.60 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]8.70 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]0.20 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]2.90 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWŻeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier product nameCAS Pressure Switch
SerwisBrak
Stopień ochronyIP67
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-13 °F
Typ produktuCAS143
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]1.00 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]145.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]14.50 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]10.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.188 Kilogram
Masa netto1.11 Kilogram
Objętość2.518 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423151691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm